Valikko Haku

Kitkasarana 63.5 mm 58.0 mm

This Black Nylon hinge has a width of 58.0 mm | 2.283 in and is 63.5 mm | 2.5 in long.
Essentra tuotenumero:

10094785

Valmistajan tuotenumero:

249920

585 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 99 8,8351 €
100 - 499 6,3108 €
500 + 5,6797 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

44,18 €

5 x 8,8351 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 63.5 mm
Kokonaisleveys 58.0 mm
Rungon materiaali 30% Glass Fibre Nylon 6
Ruuvin materiaali 304 ruostumaton teräs
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä