Valikko Haku

Kiskokiinnike 20.0 30.0 24.0 Alumiini

Tämä manuaalinen kiskon puristin on valmistettu käytettäväksi kiskokelkkojen kanssa. Sen puristusvipu puristaa kosketusosat kiskoon kiinnittäen kelkan paikoilleen. Kykenee käsittelemään suuria kuormia ja tärinää ja tarjoaa tiukan otteen. Valmistettu alumiinimateriaalista.
Essentra tuotenumero:

20175832

Valmistajan tuotenumero:

20175832

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 143,02 €
3 - 4 135,87 €
5 - 9 128,72 €
10 + 121,57 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

143,02 €

1 x 143,02 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskoille 20.0
h1 30.0
l1 24.0
w1 44.0
h2 6.0
h3 16.0
h4 40.0
l2 12.0
w2 12.0
w3 29.9
d1 M4
Pitovoima kN 250.0
Vääntömomentti Nm 3.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä