Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3297 € - 0,3662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1096 € - 0,1216 € | 32035 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,202 € - 0,2259 € | 2398 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2694 € - 0,2989 € | 3096 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3045 € - 0,3381 € | 4378 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3634 € - 0,4013 € | 4579 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1223 € - 0,1358 € | 1238 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,202 € - 0,2259 € | 3600 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2694 € - 0,2989 € | 4997 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3367 € - 0,3765 € | 4600 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1264 € - 0,1403 € | 600 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2273 € - 0,2526 € | 150 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 10279847 | 0,2694 € - 0,2989 € | 2208 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
|
| 0,1023 € - 0,1134 € | 15612 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,17 € - 0,1898 € | 2569 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,261 € - 0,289 € | 4704 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2876 € - 0,3185 € | 4600 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3452 € - 0,3859 € | 5674 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1096 € - 0,1216 € | 3590 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1866 € - 0,2063 € | 3475 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa