Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1356 € - 0,1506 € | 4942 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 10279816 | 0,2313 € - 0,256 € | 2458 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
|
| 0,2806 € - 0,3107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2642 € - 0,2642 € | 2020 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1356 € - 0,1506 € | 3947 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2464 € - 0,2738 € | 2950 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,271 € - 0,3012 € | 5186 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3217 € - 0,3573 € | 3700 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,0998 € - 0,1107 € | 574 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1658 € - 0,1852 € | 155 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2738 € - 0,2738 € | 48 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,2971 € - 0,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1152 € - 0,128 € | 2996 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,156 € - 0,1738 € | 2733 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,0998 € - 0,1107 € | 14153 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3545 € - 0,3915 € | 4579 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1193 € - 0,1325 € | 1238 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,3217 € - 0,3573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1069 € - 0,1187 € | 32235 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
| 0,1971 € - 0,2204 € | 2398 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Litteä kanta
|
Female Screw
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa