Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
27,8325 € - 43,295 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Neliöavain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Neliöavain
42,2392 € - 65,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Neliöavain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
13,4719 € - 18,8607 € 72 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Kaksiosainen avain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
27,8325 € - 43,295 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
5,8921 € - 9,1656 € 48 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Urallinen avain
3,8722 € - 6,0235 € 14 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € 5 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € 1 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Teräs
Ei avainta
42,2392 € - 65,7055 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Urallinen avain
28,8066 € - 44,8103 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kaksiosainen avain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
12,7605 € - 23,3489 € 49 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Neliöavain
33,7914 € - 52,5644 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Kolmioavain
34,7906 € - 54,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruostumaton teräs
Neliöavain
  • / 7
Puristussalpa Kolmioavain 32.0 mm Ruostumaton teräs

20052850

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 32.0 mm Ruostumaton teräs

20053048

Hinta-alue
43,295 € - 27,8325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 22.0 mm Ruostumaton teräs

20052973

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

20053062

Hinta-alue
65,7055 € - 42,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 38.0 mm Ruostumaton teräs

20052690

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 38.0 mm Samakki

20081010

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Rata-avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

20053178

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Rata-avain 28.0 mm Ruostumaton teräs

20053185

Hinta-alue
43,295 € - 27,8325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 22.0 mm Samakki

20081591

Hinta-alue
9,1656 € - 5,8921 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
Puristussalpa Kolmioavain 22.0 mm Samakki

20081157

Hinta-alue
6,0235 € - 3,8722 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Kolmioavain 28.0 mm Samakki

20081171

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Ei avainta 38.0 mm Samakki

20082024

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Puristussalpa Urallinen avain 20.0 mm Ruostumaton teräs

20053291

Hinta-alue
65,7055 € - 42,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Urallinen avain 20.0 mm Ruostumaton teräs

20053284

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kaksiosainen avain 35.0 mm Ruostumaton teräs

20052683

Hinta-alue
44,8103 € - 28,8066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 22.0 mm Ruostumaton teräs

20052799

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 32.0 mm Samakki

20049812

Hinta-alue
23,3489 € - 12,7605 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Neliöavain 24.0 mm Ruostumaton teräs

20052997

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kolmioavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

20052874

Hinta-alue
52,5644 € - 33,7914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Neliöavain 35.0 mm Ruostumaton teräs

20053055

Hinta-alue
54,1187 € - 34,7906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen