Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
13,4719 € - 18,8607 € 9 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Yleispätevä
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
5,8921 € - 6,5468 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
3,1324 € - 4,8726 € 12 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
5,8921 € - 6,5468 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
3,8722 € - 6,0235 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kolmioavain
9,1683 € - 9,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Urallinen avain
13,4719 € - 18,8607 € 78 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
3,8722 € - 6,0235 € 55 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kolmioavain
13,4719 € - 18,8607 € 135 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Vasenkätinen
32.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaksiosainen avain
4,0077 € - 4,4531 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
9,1683 € - 9,1683 € 19 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Oikeakätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vasenkätinen
22.0 mm
Ruostumaton teräs
Rata-avain
  • / 7
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 28.0 mm Sinkkiseos

20119454

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
Puristussalpa Urallinen avain 42.0 mm Samakki

20081560

Hinta-alue
6,5468 € - 5,8921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Kaksiosainen avain 35.0 mm Sinkkiseos

20119447

Hinta-alue
4,8726 € - 3,1324 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Urallinen avain 50.0 mm Samakki

20081553

Hinta-alue
6,5468 € - 5,8921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Kolmioavain 38.0 mm Sinkkiseos

20119492

Hinta-alue
6,0235 € - 3,8722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Urallinen avain 38.0 mm Samakki

20081577

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa Kaksiosainen avain 22.0 mm Sinkkiseos

20119478

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa Kolmioavain 35.0 mm Sinkkiseos

20119485

Hinta-alue
6,0235 € - 3,8722 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kolmioavain
Puristussalpa Kaksiosainen avain 24.0 mm Sinkkiseos

20119461

Hinta-alue
18,8607 € - 13,4719 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Kaksiosainen avain
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 42.0 mm Samakki

10117569

Hinta-alue
4,4531 € - 4,0077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 42.0 mm Samakki

10117538

Hinta-alue
9,1683 € - 9,1683 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076245


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076047


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076528


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076733


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076801


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076900


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076924


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 19.2 mm Ruostumaton teräs

20076696


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

20076443


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avaimen tyyppi
    Rata-avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Maksimikompressio
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm