Valikko Haku

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Sarjanumero: SR5551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Maksimikompressio Kokonaispituus Asennussuunta Kotelon korkeus Salvan materiaali Avaimen tyyppi Osta
4,255 € - 6,6189 € 34 Varastossa
32.0 mm
5,0007 € - 7,7789 € 49 Varastossa
32.0 mm
6,0395 € - 6,7106 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
13,8088 € - 19,3323 € 89 Varastossa
32.0 mm
13,8088 € - 19,3323 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
13,8088 € - 19,3323 € 648 Varastossa
32.0 mm
6,0395 € - 6,7106 € 50 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
7,0 mm kolmioavain
4,255 € - 6,6189 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
13,8088 € - 19,3323 € 72 Varastossa
32.0 mm
13,8088 € - 19,3323 € 1 Varastossa
32.0 mm
43,2952 € - 67,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
35,6604 € - 55,4717 € Kysy toimitusaikaa täältä
34,6362 € - 53,8785 € 4 Varastossa
13,8088 € - 19,3323 € 1 Varastossa
32.0 mm
13,8088 € - 19,3323 € 5 Varastossa
32.0 mm
35,6604 € - 55,4717 € Kysy toimitusaikaa täältä
13,8088 € - 19,3323 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
43,2952 € - 67,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
13,0796 € - 23,9327 € 49 Varastossa
20.2 mm
6.0 mm
Oikeakätinen
32.0 mm
Teräs
3,0 mm kaksiosainen avain
29,5268 € - 45,9306 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 7
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081973

Hinta-alue
6,6189 € - 4,255 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081669

Hinta-alue
7,7789 € - 5,0007 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 44.0 mm Samakki

20049836

Hinta-alue
6,7106 € - 6,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081188

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20082000

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081638

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 32.0 mm Samakki

20049867

Hinta-alue
6,7106 € - 6,0395 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081966

Hinta-alue
6,6189 € - 4,255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081010

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20082024

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052829

Hinta-alue
67,3481 € - 43,2952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052881

Hinta-alue
55,4717 € - 35,6604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052966

Hinta-alue
53,8785 € - 34,6362 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20080990

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081171

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053284

Hinta-alue
55,4717 € - 35,6604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20080952

Hinta-alue
19,3323 € - 13,8088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20053062

Hinta-alue
67,3481 € - 43,2952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 32.0 mm Samakki

20049812

Hinta-alue
23,9327 € - 13,0796 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 316 ruostumaton teräs

20052683

Hinta-alue
45,9306 € - 29,5268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090