Valikko Haku

Pidätinkaapeli 150.0 mm Liuska ja silmukka 14.0 mm

Tämä pidätinkaapeli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pinnoitettu läpinäkyvällä PVC:llä, ja sen päässä on silmukka ja liuska. Käytetään laitteiden kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuin kiinnikkeissä, perävaunuissa ja rekoissa.
Essentra tuotenumero:

10209837

Valmistajan tuotenumero:

1337536

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,7042 €
50 - 99 5,0098 €
100 - 499 4,6309 €
500 + 4,4625 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

77,04 €

10 x 7,7042 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelin pinnoitettu halkaisija 3.00 mm
Kaapelin pituus 150.0 mm
Reiän koko 14.0 mm
Kaapelin materiaali Ruostumaton teräs
Pinnoitusaine Muovi
Päätymateriaali Ruostumaton teräs
Päädyn tyyppi Liuska ja silmukka
Tyyli Tyyppi B
Tyyppi Pidätinkaapeli
Tullinimike 7312102000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä