Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0160A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Osta
3,11 € - 4,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.0
16.0
8.5
6.0
10.0
3,11 € - 4,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
20.0
16.0
8.5
6.0
10.0
3,11 € - 4,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
16.0
8.5
6.0
10.0
3,11 € - 4,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0
16.0
8.5
6.0
10.0
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,40 € - 3,44 € 100 Varastossa
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,40 € - 3,44 € 30 Varastossa
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,28 € - 3,25 € 140 Varastossa
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,32 € - 3,31 € 98 Varastossa
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,28 € - 3,25 € 94 Varastossa
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
3,11 € - 4,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
17.5
16.0
8.5
6.0
10.0
3,11 € - 4,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12.5
16.0
8.5
6.0
10.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € 94 Varastossa
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,36 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,40 € - 3,44 € 80 Varastossa
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
  • / 8
Kiinnityssormiruuvi M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20140700

Hinta-alue
4,44 € - 3,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M8 40.0 303 Ruostumaton teräs

20140755

Hinta-alue
4,44 € - 3,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20140717

Hinta-alue
4,44 € - 3,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M8 50.0 303 Ruostumaton teräs

20140762

Hinta-alue
4,44 € - 3,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20137892

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138196

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20138189

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20138226

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M3 35.0 303 Ruostumaton teräs

20137939

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20137977

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M4 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138059

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20138103

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20138042

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M8 35.0 303 Ruostumaton teräs

20140748

Hinta-alue
4,44 € - 3,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20140724

Hinta-alue
4,44 € - 3,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 35.0 303 Ruostumaton teräs

20138004

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20137960

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138127

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M4 50.0 303 Ruostumaton teräs

20138097

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20138134

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0