Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0160A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Osta
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € 84 Varastossa
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,8466 € - 4,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,4266 € - 3,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,8466 € - 4,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
3,50 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
3,15 € - 4,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,2633 € - 3,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,2166 € - 3,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,2866 € - 3,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4266 € - 3,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,4966 € - 3,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,66 € - 3,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,5433 € - 3,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,3333 € - 3,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,8933 € - 4,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,912 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
  • / 8
Kiinnityssormiruuvi M3 50.0 303 Ruostumaton teräs

20137953

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M3 25.0 303 Ruostumaton teräs

20137915

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20137991

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 50.0 303 Ruostumaton teräs

20138028

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M4 30.0 303 Ruostumaton teräs

20138066

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20184049

Hinta-alue
4,0666 € - 2,8466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20184179

Hinta-alue
3,4666 € - 2,4266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3 50.0 Mustattu ruostumaton 316

20184162

Hinta-alue
4,0666 € - 2,8466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M6 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20184421

Hinta-alue
5,00 € - 3,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M5 50.0 Mustattu ruostumaton 316

20184377

Hinta-alue
4,50 € - 3,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20183837

Hinta-alue
3,2333 € - 2,2633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20183820

Hinta-alue
3,1666 € - 2,2166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20183844

Hinta-alue
3,2666 € - 2,2866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20183875

Hinta-alue
3,4666 € - 2,4266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20183967

Hinta-alue
3,5666 € - 2,4966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M4 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20183950

Hinta-alue
3,80 € - 2,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M3 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20184124

Hinta-alue
3,6333 € - 2,5433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20183851

Hinta-alue
3,3333 € - 2,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M5 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20184025

Hinta-alue
4,1333 € - 2,8933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M6 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20184094

Hinta-alue
4,16 € - 2,912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0