Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on ohut pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | Materiaali | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,23 € - 3,19 € | 90 Varastossa |
M3
|
4.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.5
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 76 Varastossa |
M3.5
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.8
|
8.0
|
2.3
|
8.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.5
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 76 Varastossa |
M5
|
7.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
|||
2,40 € - 3,44 € | 412 Varastossa |
M6
|
7.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.5
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 237 Varastossa |
M3
|
4.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 150 Varastossa |
M4
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 523 Varastossa |
M5
|
7.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.5
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
|||
2,40 € - 3,44 € | 170 Varastossa |
M6
|
7.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.5
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
6.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
8.0
|
|||
2,36 € - 3,37 € | 100 Varastossa |
M5
|
7.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
|||
2,64 € - 3,77 € | 82 Varastossa |
M8
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.5
|
18.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
2,64 € - 3,77 € | 451 Varastossa |
M8
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.5
|
30.0
|
6.0
|
16.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
5.5
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||||
2,17 € - 3,10 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
5.5
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
|||
1,9833 € - 2,8333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
3.8
|
12.0
|
2.3
|
8.0
|
|||
1,96 € - 2,80 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
3.8
|
10.0
|
2.3
|
8.0
|
|||
2,03 € - 2,90 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
4.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
3.5
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
|||
2,0533 € - 2,9333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 303
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
8.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa