Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0161A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
152 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min d2 a012 d3 Osta
2,337 € - 3,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
3.8
2.3
8.0
2,2858 € - 3,2698 € 86 Varastossa
M3
4.5
303 Ruostumaton teräs
3.5
2.0
8.0
2,337 € - 3,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
3.8
2.3
8.0
2,378 € - 3,3928 € 90 Varastossa
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
3.7
10.0
2,419 € - 3,4543 € 226 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
4.5
12.0
2,2858 € - 3,2698 € 100 Varastossa
M3
4.5
303 Ruostumaton teräs
3.5
2.0
8.0
2,337 € - 3,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
2.8
10.0
2,46 € - 3,526 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
3.7
10.0
2,2858 € - 3,2698 € 84 Varastossa
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
2.8
10.0
2,378 € - 3,3928 € 46 Varastossa
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
3.7
10.0
2,337 € - 3,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
3.8
2.3
8.0
2,46 € - 3,526 € 412 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
4.5
12.0
2,419 € - 3,4543 € 100 Varastossa
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
3.7
10.0
2,419 € - 3,4543 € 98 Varastossa
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
3.7
10.0
2,337 € - 3,3313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
6.0
303 Ruostumaton teräs
3.8
2.3
8.0
2,419 € - 3,4543 € 40 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
4.5
12.0
2,46 € - 3,526 € 56 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
4.5
12.0
2,2858 € - 3,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
303 Ruostumaton teräs
3.5
2.0
8.0
2,337 € - 3,3313 € 150 Varastossa
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
2.8
10.0
2,378 € - 3,3928 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
3.7
10.0
  • / 8
Kiinnityssormiruuvi M3.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20138684

Hinta-alue
3,3313 € - 2,337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    12.0
Kiinnityssormiruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20138639

Hinta-alue
3,2698 € - 2,2858 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    8.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20138660

Hinta-alue
3,3313 € - 2,337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0
Kiinnityssormiruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20138721

Hinta-alue
3,3928 € - 2,378 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    10.0
Kiinnityssormiruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20138769

Hinta-alue
3,4543 € - 2,419 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3 14.0 303 Ruostumaton teräs

20138981

Hinta-alue
3,2698 € - 2,2858 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    14.0
Kiinnityssormiruuvi M4 25.0 303 Ruostumaton teräs

20139049

Hinta-alue
3,3313 € - 2,337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20139087

Hinta-alue
3,526 € - 2,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20138707

Hinta-alue
3,2698 € - 2,2858 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    12.0
Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20138745

Hinta-alue
3,3928 € - 2,378 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20139018

Hinta-alue
3,3313 € - 2,337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20138783

Hinta-alue
3,526 € - 2,46 €

Varastotasot
412 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20139063

Hinta-alue
3,4543 € - 2,419 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20139070

Hinta-alue
3,4543 € - 2,419 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 14.0 303 Ruostumaton teräs

20139001

Hinta-alue
3,3313 € - 2,337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    14.0
Kiinnityssormiruuvi M6 14.0 303 Ruostumaton teräs

20139094

Hinta-alue
3,4543 € - 2,419 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    14.0
Kiinnityssormiruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20139100

Hinta-alue
3,526 € - 2,46 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20138998

Hinta-alue
3,2698 € - 2,2858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20139032

Hinta-alue
3,3313 € - 2,337 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M5 14.0 303 Ruostumaton teräs

20139056

Hinta-alue
3,3928 € - 2,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    14.0