Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 a012 Materiaali d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Osta
4,753 € - 6,79 € 134 Varastossa
M10
12.5
316 ruostumaton teräs
10.6
30.0
16.0
7.5
3,7576 € - 5,368 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
35.0
13.0
6.0
1,4233 € - 2,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
316 ruostumaton teräs
2.8
12.0
4.5
1.8
5,264 € - 7,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
316 ruostumaton teräs
13.2
25.0
18.0
8.0
3,416 € - 4,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
316 ruostumaton teräs
6.5
80.0
10.0
4.2
5,502 € - 7,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
316 ruostumaton teräs
10.6
50.0
16.0
7.5
3,416 € - 4,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
316 ruostumaton teräs
6.5
60.0
10.0
4.2
5,684 € - 8,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
316 ruostumaton teräs
13.2
35.0
18.0
8.0
2,1466 € - 3,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
316 ruostumaton teräs
5.5
12.0
8.5
3.7
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
316 ruostumaton teräs
5.5
50.0
8.5
3.7
2,73 € - 3,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
316 ruostumaton teräs
5.5
40.0
8.5
3.7
4,571 € - 6,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
316 ruostumaton teräs
10.6
25.0
16.0
7.5
2,1933 € - 3,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
40.0
7.0
2.8
6,748 € - 9,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
316 ruostumaton teräs
17.5
30.0
24.0
12.0
6,748 € - 9,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
316 ruostumaton teräs
10.6
60.0
16.0
7.5
1,33 € - 1,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
316 ruostumaton teräs
2.8
5.0
4.5
1.8
3,332 € - 4,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
16.0
13.0
6.0
9,5795 € - 13,6851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
316 ruostumaton teräs
17.5
80.0
24.0
12.0
3,654 € - 5,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 316
8.5
50.0
13.0
6.0
15,1079 € - 21,5827 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
316 ruostumaton teräs
22.0
120.0
30.0
16.0
  • / 24
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 316 ruostumaton teräs

20185350

Hinta-alue
6,79 € - 4,753 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 316 ruostumaton teräs

20185442

Hinta-alue
5,368 € - 3,7576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M2.5 1.8 316 ruostumaton teräs

20185374

Hinta-alue
2,0333 € - 1,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 316 ruostumaton teräs

20185541

Hinta-alue
7,52 € - 5,264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 316 ruostumaton teräs

20185435

Hinta-alue
4,88 € - 3,416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 316 ruostumaton teräs

20185510

Hinta-alue
7,86 € - 5,502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 316 ruostumaton teräs

20185428

Hinta-alue
4,88 € - 3,416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 316 ruostumaton teräs

20185558

Hinta-alue
8,12 € - 5,684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 316 ruostumaton teräs

20185398

Hinta-alue
3,0666 € - 2,1466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 316 ruostumaton teräs

20185411

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 316 ruostumaton teräs

20185404

Hinta-alue
3,90 € - 2,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 316 ruostumaton teräs

20185497

Hinta-alue
6,53 € - 4,571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M4 2.8 316 ruostumaton teräs

20185381

Hinta-alue
3,1333 € - 2,1933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M16 12.0 316 ruostumaton teräs

20185619

Hinta-alue
9,64 € - 6,748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 316 ruostumaton teräs

20185527

Hinta-alue
9,64 € - 6,748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M2.5 1.8 316 ruostumaton teräs

20185367

Hinta-alue
1,90 € - 1,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 316 ruostumaton teräs

20185343

Hinta-alue
4,76 € - 3,332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M16 12.0 316 ruostumaton teräs

20185671

Hinta-alue
13,6851 € - 9,5795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20185862

Hinta-alue
5,22 € - 3,654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M20 16.0 316 ruostumaton teräs

20185732

Hinta-alue
21,5827 € - 15,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0