Kiinnitysruuvit ovat kiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joita ne pitävät kiinni, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto kierteettömillä rei'illä varustetuille paneeleille, kun niitä käytetään yhdessä kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583, joka edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Ruuveja on mustutetulla pinnalla tai ilman. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa. Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saisi kiristää ehdotettuun vääntömomenttiin kuin samanlainen ruuvi samalla kierrekoolla.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0149.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d3 max | h1 max | Materiaali | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0613 € - 4,3733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
316 ruostumaton teräs
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 1,9851 € - 2,8358 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.50
|
Mustattu ruostumaton 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 3,4225 € - 4,8893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
3.70
|
316 ruostumaton teräs
|
60.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 3,279 € - 4,6843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
316 ruostumaton teräs
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,8939 € - 4,1342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,7504 € - 3,9292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
1.65
|
316 ruostumaton teräs
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 2,3438 € - 3,3483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.50
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 3,1809 € - 4,5442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
3.70
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 3,4225 € - 4,8893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
3.70
|
316 ruostumaton teräs
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,3678 € - 3,3825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
1.50
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 2,7983 € - 3,9975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
1.65
|
316 ruostumaton teräs
|
25.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 2,4634 € - 3,5192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
1.65
|
303 Ruostumaton teräs
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 3,1331 € - 4,4758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
316 ruostumaton teräs
|
30.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,4897 € - 3,5568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,6261 € - 3,7515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.5
|
4.70
|
303 Ruostumaton teräs
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 3,2766 € - 4,6808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
316 ruostumaton teräs
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,9418 € - 4,2025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,6261 € - 3,7515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.5
|
4.70
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,5256 € - 3,608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
3.10
|
303 Ruostumaton teräs
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,7026 € - 3,8608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.7
|
1.65
|
Mustattu ruostumaton 316
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa