Valikko Haku

Kiinnitysruuvit Aluslevyllä

Kysy toimitusaikaa

Kiinnitysruuvit aluslevyt joissa on kupukanta ja kuusikulmainen vääntiö. Kuusikulmaiset kiinnitysruuvit ovat ihanteellisia tarkkuusasennuksiin ja ne ovat erityisen hyödyllisiä, kun tila on rajoitettu.

Nämä kiinnitysruuvit ovat erinomainen vaihtoehto paneeleille, joissa on kierteettömät reiät. Jokainen kiinnitysruuvi sisältää integroitu aluslevy, joka takaa turvallisen kiinnityksen kierteettömiin paneeleihin. Tämä jakaa kuorman tasaisesti ja vähentää herkkien pintojen vaurioitumisen riskiä.

Huomaa: Näillä ruuveilla on pienempi karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan ruuvin suositeltuun momenttiin kuin näytetyssä kierrekoko.

  • Valmistettu ruostumaton teräs korroosionkestävä. Ne tarjoavat erinomaista lujuutta, kestävyyttä ja pitkää käyttöikää.
  • Suosittu valinta rakentamisessa, teollisuuslaitteissa ja autoteollisuuden sovelluksissa.
  • Täyttää konedirektiivin 2006/42/EC vaatimukset (vastaa yleensä ISO 4762 -standardia)
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0163

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Osta
4,3153 € - 6,1603 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
5,1148 € - 7,3083 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
4,9405 € - 7,0623 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
5,5658 € - 7,954 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
4,387 € - 6,273 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
4,7765 € - 6,8265 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
4,6228 € - 6,601 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
4,6843 € - 6,6933 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
6,191 € - 8,8458 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
5,207 € - 7,4313 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
7,831 € - 11,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
7,3595 € - 10,5165 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
4,7765 € - 6,8265 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
5,4325 € - 7,7593 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
5,8528 € - 8,3538 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
5,2993 € - 7,5645 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
4,92 € - 7,0213 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
5,5658 € - 7,954 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
4,8688 € - 6,9495 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
4,4895 € - 6,4063 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
  • / 4
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20758851

Hinta-alue
6,1603 € - 4,3153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 50.0 303 Ruostumaton teräs

20758929

Hinta-alue
7,3083 € - 5,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20758998

Hinta-alue
7,0623 € - 4,9405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 80.0 303 Ruostumaton teräs

20759025

Hinta-alue
7,954 € - 5,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20758868

Hinta-alue
6,273 € - 4,387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 35.0 303 Ruostumaton teräs

20758905

Hinta-alue
6,8265 € - 4,7765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20758950

Hinta-alue
6,601 € - 4,6228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20758967

Hinta-alue
6,6933 € - 4,6843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759155

Hinta-alue
8,8458 € - 6,191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759179

Hinta-alue
7,4313 € - 5,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759216

Hinta-alue
11,193 € - 7,831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi M12 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759254

Hinta-alue
10,5165 € - 7,3595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759049

Hinta-alue
6,8265 € - 4,7765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 45.0 303 Ruostumaton teräs

20759094

Hinta-alue
7,7593 € - 5,4325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759131

Hinta-alue
8,3538 € - 5,8528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 40.0 303 Ruostumaton teräs

20759087

Hinta-alue
7,5645 € - 5,2993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20759056

Hinta-alue
7,0213 € - 4,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 50.0 303 Ruostumaton teräs

20759100

Hinta-alue
7,954 € - 5,5658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M3 40.0 303 Ruostumaton teräs

20758837

Hinta-alue
6,9495 € - 4,8688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20758875

Hinta-alue
6,4063 € - 4,4895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0