Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kiinnitysruuvit aluslevyt joissa on kupukanta ja kuusikulmainen vääntiö. Kuusikulmaiset kiinnitysruuvit ovat ihanteellisia tarkkuusasennuksiin ja ne ovat erityisen hyödyllisiä, kun tila on rajoitettu.
Nämä kiinnitysruuvit ovat erinomainen vaihtoehto paneeleille, joissa on kierteettömät reiät. Jokainen kiinnitysruuvi sisältää integroitu aluslevy, joka takaa turvallisen kiinnityksen kierteettömiin paneeleihin. Tämä jakaa kuorman tasaisesti ja vähentää herkkien pintojen vaurioitumisen riskiä.
Huomaa: Näillä ruuveilla on pienempi karan halkaisija eikä niitä tule kiristää vastaavan ruuvin suositeltuun momenttiin kuin näytetyssä kierrekoko.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0163
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9258 € - 5,6068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,9463 € - 5,6375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,305 € - 6,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,3665 € - 6,232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,4895 € - 6,4063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,1308 € - 5,8938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,059 € - 5,7913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,4895 € - 6,4063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,8848 € - 5,5453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,018 € - 5,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,1718 € - 5,9655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,5305 € - 6,478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 5,0328 € - 7,1853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,9463 € - 5,6375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 4,2333 € - 6,0475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 4,6023 € - 6,5703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.5
|
8.0
|
20.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,7048 € - 6,7138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 4,387 € - 6,273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.5
|
10.0
|
16.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 4,3153 € - 6,1603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 5,1148 € - 7,3083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7