Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M16 32.0 303 Ruostumaton teräs

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra tuotenumero:

20759322

Valmistajan tuotenumero:

20759322

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 16,1233 €
100 - 199 14,514 €
200 - 499 12,8945 €
500 + 11,2853 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,12 €

1 x 16,1233 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
d6 32.0
H1 max 16.0
l2 025 20.0
w1 4.0
A/F 14.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä