Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra tuotenumero:

20758974

Valmistajan tuotenumero:

20758974

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 6,8265 €
100 - 199 6,1398 €
200 - 499 5,4633 €
500 + 4,7765 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,83 €

1 x 6,8265 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
d6 12.0
H1 max 7.5
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä