Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kiinnitysruuvin lukkoaluslevy on vaihtoehto paneelin kierteitykselle tai kiinnitysaluslevyn käytölle. Lukkoaluslevy on kiinnitetty paneeliin takomalla kanta upotettuun reikään.
Tämän jälkeen kiinnitysruuvi kierretään yksinkertaisesti lukkoaluslevyn läpi ja se kiinnittyy paneeliin.
Lukkoaluslevyt on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä, jolla on hyvä korroosionsietokyky, tai alumiinista, jolla on hyvä lämmönjohtavuus.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Alumiini Sarjanumero: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | H1 | D3 | Materiaali | Panel t1±8% | Kierteelle d1 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5591 € - 3,6558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumiini
|
1.5
|
M4
|
1.5
|
||
| 2,0568 € - 2,9383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
0.9
|
M3
|
0.9
|
||
| 2,1286 € - 3,0408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
3.0
|
M3
|
3.0
|
||
| 2,5352 € - 3,6217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumiini
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
| 2,6308 € - 3,7583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumiini
|
4.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 2,5352 € - 3,6217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumiini
|
0.7
|
M4
|
0.7
|
||
| 2,583 € - 3,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumiini
|
2.5
|
M4
|
2.5
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alumiini
|
2.5
|
M5
|
2.5
|
||
| 2,0568 € - 2,9383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
0.7
|
M3
|
0.7
|
||
| 2,0808 € - 2,9725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
2.0
|
M3
|
2.0
|
||
| 2,0808 € - 2,9725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
1.5
|
M3
|
1.5
|
||
| 2,1764 € - 3,1092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
5.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 2,6069 € - 3,7242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumiini
|
3.0
|
M4
|
3.0
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alumiini
|
3.0
|
M6
|
3.0
|
||
| 2,2003 € - 3,1433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
6.0
|
M3
|
6.0
|
||
| 2,6476 € - 3,7823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alumiini
|
5.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 2,0808 € - 2,9725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alumiini
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
| 2,8844 € - 4,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alumiini
|
1.5
|
M6
|
1.5
|
||
| 1,6913 € - 2,6035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.00
|
M3
|
4.00
|
||
| 1,6913 € - 2,6035 € | 1 Varastossa |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
2.50
|
M4
|
2.50