Valikko Haku

Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M6 2.5 Alumiini

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in industries such as electronics and automotive to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Aluminium.
Essentra tuotenumero:

20252502

Valmistajan tuotenumero:

20252502

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,02 €
100 - 249 3,618 €
250 - 749 3,216 €
750 + 2,814 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,02 €

1 x 4,02 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle d1 M6
Panel t1±8% 2.5
d2 10.0
H1 3.0
l1 2.5
D3 15.0
Asennuskuulan halkaisija d4 10.0
d6 12.0
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lankamittari 12
Materiaali Alumiini
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä