Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20252427
20252427
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,1205 € |
| 100 - 249 | 3,7085 € |
| 250 - 749 | 3,2964 € |
| 750 + | 2,8844 € |
| Kierteelle d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 4.0 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 4.0 |
| D3 | 12.5 |
| Asennuskuulan halkaisija d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lankamittari | 8 |
| Materiaali | Alumiini |
| Tullinimike | 8483608090 |