Valikko Haku

Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M5 3.0 Alumiini

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in industries such as electronics and automotive to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Aluminium.
Essentra tuotenumero:

20252410

Valmistajan tuotenumero:

20252410

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle d1 M5
Panel t1±8% 3.0
d2 8.0
H1 2.5
l1 3.0
D3 12.5
Asennuskuulan halkaisija d4 8.0
d6 9.6
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lankamittari 10
Materiaali Alumiini
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä