Valikko Haku

Kiinnitysruuvin Lukkoaluslevy M8 1.25 303 Ruostumaton teräs

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Essentra tuotenumero:

20180638

Valmistajan tuotenumero:

20180638

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 4,2128 €
50 - 99 3,5773 €
100 - 199 3,3723 €
200 - 499 3,157 €
500 - 999 2,952 €
1000 + 2,7368 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,21 €

1 x 4,2128 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle d1 M8
Panel t1±8% 1.25
d2 13.0
H1 4.0
l1 1.25
D3 20.0
Asennuskuulan halkaisija d4 13.0
d6 15.5
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lankamittari 18.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä