20180577
20180577
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,35 € |
| 50 - 99 | 2,85 € |
| 100 - 199 | 2,68 € |
| 200 - 499 | 2,51 € |
| 500 - 999 | 2,35 € |
| 1000 + | 2,18 € |
| Kierteelle d1 | M6 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 2.50 |
| d2 | 10.0 |
| H1 | 3.0 |
| l1 | 2.50 |
| D3 | 15.0 |
| Asennuskuulan halkaisija d4 | 10.0 |
| d6 | 12.0 |
| Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lankamittari | 12.0 |
| Materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 8483608090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa