Valikko Haku

Kiinnitysruuvi - tasakanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on matalakupukanta kahdella eri vaihtoehdolla: yksi torx-kannalla ja toinen ristikannalla. Torx-kantainen ruuvi tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomenttia pienemmällä vähenevällä paineella. Ristikantainen ruuvi kestää korkeita vääntömomentteja, minkä vuoksi se sopii hyvin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvit täytyy irrottaa helposti, vaikka ne olisi kiristetty tiukkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat erinomaisen ulkomuodon kiinnitettyinä ja hienon tuote-esittelyn viimeistelyn.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koissa on pienempi torx-kanta, kun taas M3-, M4-, M5- ja M6-koossa on ristikanta. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 14583.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0150A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
80 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Avaintyyppi d2 a012 Osta
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
30.0
3.1
8.0
Risti
2.8
1,88 € - 2,682 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Risti
1.7
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Risti
2.0
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
60.0
3.7
9.5
Risti
3.7
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
50.0
3.1
8.0
Risti
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
10.0
3.1
8.0
Risti
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Risti
4.2
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Risti
4.2
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
60.0
3.1
8.0
Risti
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
25.0
2.4
5.6
Risti
2.0
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Risti
4.2
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
25.0
3.1
8.0
Risti
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
40.0
2.4
5.6
Risti
2.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
30.0
2.4
5.6
Risti
2.0
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
10.0
3.7
9.5
Risti
3.7
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Risti
4.2
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
50.0
3.7
9.5
Risti
3.7
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Risti
3.7
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
25.0
3.7
9.5
Risti
3.7
2,32 € - 3,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Risti
1.7
  • / 4
Kiinnitysruuvi M4 N/A 303 Ruostumaton teräs

20180195

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Kiinnitysruuvi M2.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20180058

Hinta-alue
2,682 € - 1,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20182304

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Kiinnitysruuvi M5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188139


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M4 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188078


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Kiinnitysruuvi M4 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188054


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Kiinnitysruuvi M6 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188153


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M6 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188146


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M4 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188085


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188030


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Kiinnitysruuvi M6 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188160


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M4 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188061


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188047


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20186074

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Kiinnitysruuvi M5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188092


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M6 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188177


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188122


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188115


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20188108


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Kiinnitysruuvi M2.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20180034

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7