Valikko Haku

Kiinnitysruuvi - pyöreä kanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0155

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Osta
2,23 € - 3,19 € 99 Varastossa
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
2,01 € - 2,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
2,19 € - 3,13 € 50 Varastossa
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
2.6
4.5
40.0
2.8
7.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
2,19 € - 3,13 € 100 Varastossa
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,23 € - 3,19 € 76 Varastossa
M3
4.5
2.0
3.5
16.0
2.0
5.5
2,40 € - 3,44 € 100 Varastossa
M5
7.5
3.3
5.5
50.0
3.7
8.5
2,28 € - 3,25 € 80 Varastossa
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
2,19 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M3.5
5.2
2.4
3.8
10.0
2.3
6.0
2,40 € - 3,44 € 80 Varastossa
M5
7.5
3.3
5.5
40.0
3.7
8.5
2,23 € - 3,19 € 76 Varastossa
M3
4.5
2.0
3.5
10.0
2.0
5.5
2,19 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
1.3
2.5
20.0
1.2
3.8
2,23 € - 3,19 € 300 Varastossa
M2.5
3.7
1.6
2.8
16.0
1.7
4.5
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
2,23 € - 3,19 € 100 Varastossa
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
2,44 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
  • / 3
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20138844

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M2.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20140779

Hinta-alue
2,87 € - 2,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M3.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137458

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Kiinnitysruuvi M2 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137267

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Kiinnitysruuvi M4 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137502

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137373

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M3.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137427

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Kiinnitysruuvi M2 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137274

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137359

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137571

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137380

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M2 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137281

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Kiinnitysruuvi M3.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137403

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Kiinnitysruuvi M5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137564

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi M3 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137342

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi M2 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137298

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Kiinnitysruuvi M2.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137205

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M2.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137335

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M2.5 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137311

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi M6 N/A 303 Ruostumaton teräs

20137663

Hinta-alue
3,49 € - 2,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5