Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitäntäkiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joihin ne asennetaan, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on uppokanta ja kuusikulmainen pää. Kuusikulmaiset päät sopivat hyvin tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on vähemmän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.
Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0153.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1241 € - 1,6058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.7
|
1.80
|
20.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 1,9373 € - 2,7675 € | 280 Varastossa |
7.5
|
2.20
|
20.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 1,2676 € - 1,8108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.6
|
1.65
|
25.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 1,8894 € - 2,6992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.5
|
2.20
|
16.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,3917 € - 3,4167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.5
|
2.20
|
60.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 2,1525 € - 3,075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.2
|
2.50
|
30.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,296 € - 3,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
3.00
|
16.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,6548 € - 3,7925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
3.00
|
40.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,0808 € - 2,9725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.2
|
2.50
|
25.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 2,6548 € - 3,7925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
3.00
|
50.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 2,4873 € - 3,5533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
3.00
|
25.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 1,1241 € - 1,6058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.6
|
1.65
|
8.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5