Valikko Haku

Kiinnitysruuveja – uppokanta

Varastossa

Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitäntäkiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, joihin ne asennetaan, vaikka ne löystyisivät kokonaan. Ne tarjoavat käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttökohteissa, joissa ruuveja irrotetaan usein tai joissa vaaditaan turvallisuutta, sillä nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan, eivätkä ne löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on uppokanta ja kuusikulmainen pää. Kuusikulmaiset päät sopivat hyvin tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on vähemmän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä ohjaimissa tai kohteissa, kun ne irrotetaan.

Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on korroosionkestävää ja hieman magneettinen. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.

  • Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla.
  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0153.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Osta
1,0733 € - 1,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
0,98 € - 1,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,19 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,2366 € - 1,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,8433 € - 2,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,3333 € - 3,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,0966 € - 1,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,12 € - 1,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,4033 € - 3,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,1666 € - 1,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,0266 € - 1,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
2,24 € - 3,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,59 € - 3,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,89 € - 2,70 € 280 Varastossa
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
0,9566 € - 1,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
2,0066 € - 2,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,0266 € - 1,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,7966 € - 2,5666 € 2 Varastossa
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
  • / 3
Kiinnitysruuvi Uppokanta M2.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20180799

Hinta-alue
1,5333 € - 1,0733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi Uppokanta M2 16.0 303 Ruostumaton teräs

20180751

Hinta-alue
1,40 € - 0,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20180836

Hinta-alue
1,70 € - 1,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M3 25.0 303 Ruostumaton teräs

20180843

Hinta-alue
1,7666 € - 1,2366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20180881

Hinta-alue
2,6333 € - 1,8433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M4 60.0 303 Ruostumaton teräs

20180935

Hinta-alue
3,3333 € - 2,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M2.5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20180805

Hinta-alue
1,5666 € - 1,0966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi Uppokanta M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20180812

Hinta-alue
1,60 € - 1,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M5 50.0 303 Ruostumaton teräs

20180997

Hinta-alue
3,4333 € - 2,4033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20180829

Hinta-alue
1,6666 € - 1,1666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20180782

Hinta-alue
1,4666 € - 1,0266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Kiinnitysruuvi Uppokanta M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20181017

Hinta-alue
3,20 € - 2,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20181048

Hinta-alue
3,70 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20180898

Hinta-alue
2,70 € - 1,89 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M2 12.0 303 Ruostumaton teräs

20180744

Hinta-alue
1,3666 € - 0,9566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M4 30.0 303 Ruostumaton teräs

20180904

Hinta-alue
2,8666 € - 2,0066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M2 20.0 303 Ruostumaton teräs

20180768

Hinta-alue
1,4666 € - 1,0266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20180973

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20180874

Hinta-alue
2,5666 € - 1,7966 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Kiinnitysruuvi Uppokanta M4 40.0 303 Ruostumaton teräs

20180911

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5