Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20182229
20182229
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,7925 € |
| 100 - 249 | 3,4133 € |
| 250 - 749 | 3,034 € |
| 750 + | 2,6548 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 15.0 |
| d4 min | 8.5 |
| h1 max | 4.10 |
| l2 0.25 | 10.0 |
| Materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
| Avaintyyppi | Kuusikulmainen kanta |
| Tullinimike | 7318156290 |