Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20181758
20181758
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 99 | 1,6742 € |
| 100 - 249 | 1,5068 € |
| 250 - 749 | 1,3393 € |
| 750 + | 1,1719 € |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Materiaali | 303 Ruostumaton teräs |
| Avaintyyppi | Kuusikulmainen kanta |
| Tullinimike | 7318156290 |