Valikko Haku

Kiinni painettava liu'ut

Varastossa

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
159 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Valmis Osta
0,1812 € - 0,217 € 3400 Varastossa
Musta
1,0747 € - 2,3564 € 80 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,7031 € - 1,4765 € 6486 Varastossa
Pyöreä
Musta
Matta
0,1606 € - 0,1923 € 7200 Varastossa
Musta
2,0602 € - 4,6187 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,2137 € - 2,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,9355 € - 1,9645 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
1,1854 € - 2,4894 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,119 € - 0,3213 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Kiillotettu
1,0804 € - 2,2688 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,1283 € - 0,1797 € 11741 Varastossa
Pyöreä
Musta
Kiillotettu
0,1032 € - 0,2489 € 4200 Varastossa
Kupu
Musta
Kiillotettu
0,1128 € - 0,1999 € 779 Varastossa
Musta
Kohokuvioinen
0,1397 € - 0,2948 € 7800 Varastossa
Musta
Kohokuvioinen
0,2251 € - 0,7456 € 284 Varastossa
Musta
Kohokuvioinen
0,1121 € - 0,2642 € 2611 Varastossa
Musta
Kohokuvioinen
0,3272 € - 2,1103 € 1085 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,1967 € - 0,7815 € 3099 Varastossa
Pyöreä
Punainen
Kiillotettu
0,2384 € - 0,4142 € 14315 Varastossa
Musta
Kohokuvioinen
0,2846 € - 0,7138 € 4320 Varastossa
Kupu
Musta
Kiillotettu
  • / 8
Putken päätytulppa 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10280270

Hinta-alue
0,217 € - 0,1812 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Metallipiikit
    N
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379226

Hinta-alue
2,3564 € - 1,0747 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;huopa

10379356

Hinta-alue
1,4765 € - 0,7031 €

Varastotasot
6486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Polyamidi;huopa
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Metallipiikit
    Ei
Putken päätytulppa 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10280263

Hinta-alue
0,1923 € - 0,1606 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Metallipiikit
    N
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379240

Hinta-alue
4,6187 € - 2,0602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Korkeus
    20.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;Ruostumaton teräs

10255308

Hinta-alue
2,5488 € - 1,2137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi 6;Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6;Ruostumaton teräs
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10379172

Hinta-alue
1,9645 € - 0,9355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    30.0 mm
  • Korkeus
    19.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta PA;Teräs

10379271

Hinta-alue
2,4894 € - 1,1854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Putken päätytulppa 19.1 mm 1.6 mm Musta LDPE - PIR

10092675

Hinta-alue
0,3213 € - 0,119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
Pyöreä Pyöreä päätytulppa Musta PA

10255292

Hinta-alue
2,2688 € - 1,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Pyöreä Putken päätytulppa Musta PE

10073872

Hinta-alue
0,1797 € - 0,1283 €

Varastotasot
11741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
Pyöreä Putken päätytulppa 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10079447

Hinta-alue
0,2489 € - 0,1032 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimimittakoko
    14.0 mm
  • Halkaisija
    22.2 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Kupu Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE

10079782

Hinta-alue
0,1999 € - 0,1128 €

Varastotasot
779 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    20.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Kupu Pyöreä putken päätytulppa 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE

10079805

Hinta-alue
0,2948 € - 0,1397 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Kupu Pyöreä putken päätytulppa 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE

10079812

Hinta-alue
0,7456 € - 0,2251 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    35.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Kupu Pyöreä putken päätytulppa 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE

10079799

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1121 €

Varastotasot
2611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    22.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Pyöreä Putken päätytulppa 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10092873

Hinta-alue
2,1103 € - 0,3272 €

Varastotasot
1085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    31.7 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Punainen LDPE - PIR

10093665

Hinta-alue
0,7815 € - 0,1967 €

Varastotasot
3099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    32.0 mm
  • Korkeus
    16.5 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Punainen
Kupu Pyöreä putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10256770

Hinta-alue
0,4142 € - 0,2384 €

Varastotasot
14315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    28.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Pyöreä Putken päätytulppa 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10093238

Hinta-alue
0,7138 € - 0,2846 €

Varastotasot
4320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Minimimittakoko
    16.0 mm
  • Halkaisija
    31.7 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta