Valikko Haku

Kiinni painettava liu'ut

Varastossa

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
159 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Valmis Osta
0,9979 € - 2,0956 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Musta
Ei pinnoitetta
0,5877 € - 0,9142 € 2930 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
0,36 € - 0,8912 € 670 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
0,2916 € - 1,0666 € 16300 Varastossa
Musta
Kiillotettu
0,256 € - 0,8424 € 9950 Varastossa
Musta
Kiillotettu
0,4545 € - 1,2046 € 53750 Varastossa
Musta
Kiillotettu
0,1861 € - 0,4916 € 5050 Varastossa
Kupu
Musta
Kohokuvioinen
0,3368 € - 1,15 € 6500 Varastossa
Musta
Kiillotettu
0,2039 € - 0,5606 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kiillotettu
0,9583 € - 2,6824 € 195 Varastossa
Neliö
Väritön
Ei pinnoitetta
0,1228 € - 0,2429 € 37000 Varastossa
Kupu
Musta
Kiillotettu
10302927 0,9734 € - 2,7284 € 180 Varastossa
Neliö
Väritön
Ei pinnoitetta
0,7735 € - 2,1649 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Väritön
Ei pinnoitetta
0,1506 € - 0,3162 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,0941 € - 0,1449 € 1680 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,1506 € - 0,3162 € 3550 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,1386 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2064 € - 0,3178 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,3518 € - 0,7389 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,6682 € - 1,2181 € 950 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
  • / 8
Pyöreä Kiinni painettava liuku Musta Nailon

10255247

Hinta-alue
2,0956 € - 0,9979 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Koko materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10247044

Hinta-alue
0,9142 € - 0,5877 €

Varastotasot
2930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10247037

Hinta-alue
0,8912 € - 0,36 €

Varastotasot
670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    18.0 mm
  • Korkeus
    11.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
Neliö Putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256992

Hinta-alue
1,0666 € - 0,2916 €

Varastotasot
16300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256961

Hinta-alue
0,8424 € - 0,256 €

Varastotasot
9950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10257005

Hinta-alue
1,2046 € - 0,4545 €

Varastotasot
53750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa Musta LDPE - PIR

10092996

Hinta-alue
0,4916 € - 0,1861 €

Varastotasot
5050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    22.2 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Neliö Putken päätytulppa 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256985

Hinta-alue
1,15 € - 0,3368 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Neliö Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10256978

Hinta-alue
0,5606 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 28.5 mm 1.5 mm Väritön Teräs

10302910

Hinta-alue
2,6824 € - 0,9583 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Neliö Putken päätytulppa 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE - PIR

10079454

Hinta-alue
0,2429 € - 0,1228 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 28.5 mm 1.5 mm Väritön Teräs

10302927

Hinta-alue
2,7284 € - 0,9734 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Kiinni painettava liuku 25.0 mm 1.5 mm Väritön Teräs

10302903

Hinta-alue
2,1649 € - 0,7735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.0 mm
  • Korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Kiinni painettava liuku 16.0 1.125 in Musta ABS

10171295

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    28.6 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 18.0 1.000 in Musta ABS

10171264

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0941 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 18.0 1.125 in Musta ABS

10171301

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
3550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    28.6 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 16.0 1.250 in Musta ABS

10171349

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    31.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 11.0 1.750 in Musta ABS

10171431

Hinta-alue
0,3178 € - 0,2064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    44.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 12.0 2.000 in Musta ABS

10171479

Hinta-alue
0,7389 € - 0,3518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N
Kiinni painettava liuku 11.0 2.500 in Musta ABS

10171516

Hinta-alue
1,2181 € - 0,6682 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    N