Valikko Haku

Kiertositeet

Varastossa

Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.

Sarjanumero: SR2043

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulapään tyyppi Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0511 € - 0,0703 € 215589 Varastossa
Reikä
20.7 mm
0,0505 € - 0,0695 € 244352 Varastossa
Reikä
31.8 mm
0,0454 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
Reikä
26.2 mm
0,0397 € - 0,0546 € Kysy toimitusaikaa täältä
Reikä
23.0 mm
0,0556 € - 0,0764 € 68701 Varastossa
Reikä
30.5 mm
0,0334 € - 0,0456 € 7073 Varastossa
Reikä
12.2 mm
0,0388 € - 0,0517 € 8998 Varastossa
Kuula
10.2 mm
27.4 mm
0,0488 € - 0,0651 € 7998 Varastossa
Kuula
0,0349 € - 0,0467 € 9998 Varastossa
1/4" Lock
0,1912 € - 0,2181 € 2000 Varastossa
Kuula
55.6 mm
0,0846 € - 0,0846 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
12.5 mm
30.5 mm
0,1095 € - 0,1095 € 128 Varastossa
Kuula
16.0 mm
35.0 mm
0,2455 € - 0,341 € 68110 Varastossa
Kuula
35.0 mm
56.0 mm
0,2161 € - 0,2792 € 24476 Varastossa
Kuula
27.5 mm
46.0 mm
0,0465 € - 0,0465 € 27794 Varastossa
Kuula
13.5 mm
22.9 mm
0,1302 € - 0,1302 € 30731 Varastossa
Kuula
20.0 mm
37.7 mm
0,3158 € - 0,3427 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
87.6 mm
0,0175 € - 0,0242 € 296724 Varastossa
Kuula
30.5 mm
0,0542 € - 0,0746 € 2769 Varastossa
Kuula
43.4 mm
0,0342 € - 0,0471 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
39.4 mm
  • / 2
Kiertositeet 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10010921

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0511 €

Varastotasot
215589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    20.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10010969

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0505 €

Varastotasot
244352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10010945

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10010938

Hinta-alue
0,0546 € - 0,0397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10010952

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0556 €

Varastotasot
68701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10010914

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0334 €

Varastotasot
7073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Väritön

10363409

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0388 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    27.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 20.3 mm (DIA) PA Väritön

10363423

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0488 €

Varastotasot
7998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 6.9 mm (DIA) PA Väritön

10363393

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0349 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    1/4" Lock
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 30.2 mm 55.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175705

Hinta-alue
0,2181 € - 0,1912 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Väritön

10118542

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Väritön

10118559

Hinta-alue
0,1095 € - 0,1095 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Väritön

10118580

Hinta-alue
0,341 € - 0,2455 €

Varastotasot
68110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Väritön

10118573

Hinta-alue
0,2792 € - 0,2161 €

Varastotasot
24476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Musta

10113356

Hinta-alue
0,0465 € - 0,0465 €

Varastotasot
27794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Väritön

10118566

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1302 €

Varastotasot
30731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    37.7 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 46.0 mm 87.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175767

Hinta-alue
0,3427 € - 0,3158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    87.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10036075

Hinta-alue
0,0242 € - 0,0175 €

Varastotasot
296724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 25.4 mm 43.4 mm Nailon 6/6 Musta

10036143

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0542 €

Varastotasot
2769 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    43.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10036112

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    39.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790