Valikko Haku

Kiertositeet

Varastossa

Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.

Sarjanumero: SR2043

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulapään tyyppi Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0397 € - 0,0546 € Kysy toimitusaikaa täältä
Reikä
23.0 mm
0,0454 € - 0,0624 € Kysy toimitusaikaa täältä
Reikä
26.2 mm
0,0505 € - 0,0695 € 151600 Varastossa
Reikä
31.8 mm
0,0511 € - 0,0703 € 215589 Varastossa
Reikä
20.7 mm
0,0334 € - 0,0456 € 2073 Varastossa
Reikä
12.2 mm
0,0556 € - 0,0764 € 87701 Varastossa
Reikä
30.5 mm
0,0388 € - 0,0517 € 8998 Varastossa
Kuula
10.2 mm
27.4 mm
0,0409 € - 0,0545 € 34886 Varastossa
Kuula
16.5 mm
32.0 mm
0,0488 € - 0,0651 € 7998 Varastossa
Kuula
0,0349 € - 0,0467 € 9998 Varastossa
1/4" Lock
0,0378 € - 0,0632 € 152500 Varastossa
Kuula
26.1 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Varastossa
Kuula
36.5 mm
68.1 mm
0,025 € - 0,0345 € 10159 Varastossa
Kuula
22.9 mm
0,0278 € - 0,038 € 14578 Varastossa
Kuula
12.7 mm
30.5 mm
0,0363 € - 0,0497 € 846 Varastossa
Kuula
39.4 mm
0,0818 € - 0,0818 € 74 Varastossa
Kuula
9.5 mm
25.0 mm
0,2161 € - 0,2792 € 23476 Varastossa
Kuula
27.5 mm
46.0 mm
10010983 0,101 € - 0,1501 € 104000 Varastossa
Reikä
44.5 mm
0,1912 € - 0,2181 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
55.6 mm
0,2662 € - 0,3031 € 1052781 Varastossa
Kuula
74.4 mm
  • / 2
Kiertositeet 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10010938

Hinta-alue
0,0546 € - 0,0397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10010945

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10010969

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0505 €

Varastotasot
151600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    31.8 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10010921

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0511 €

Varastotasot
215589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    20.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10010914

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0334 €

Varastotasot
2073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10010952

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0556 €

Varastotasot
87701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Väritön

10363409

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0388 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    27.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Väritön

10363416

Hinta-alue
0,0545 € - 0,0409 €

Varastotasot
34886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 20.3 mm (DIA) PA Väritön

10363423

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0488 €

Varastotasot
7998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 6.9 mm (DIA) PA Väritön

10363393

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0349 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    1/4" Lock
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036051

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0378 €

Varastotasot
152500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    26.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Musta

10175736

Hinta-alue
0,3144 € - 0,2747 €

Varastotasot
16083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    68.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10036044

Hinta-alue
0,0345 € - 0,025 €

Varastotasot
10159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Musta

10036082

Hinta-alue
0,038 € - 0,0278 €

Varastotasot
14578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nailon 6/6 Musta

10036129

Hinta-alue
0,0497 € - 0,0363 €

Varastotasot
846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    39.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Väritön

10118535

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0818 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Väritön

10118573

Hinta-alue
0,2792 € - 0,2161 €

Varastotasot
23476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10010983

Hinta-alue
0,1501 € - 0,101 €

Varastotasot
104000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 30.2 mm 55.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175705

Hinta-alue
0,2181 € - 0,1912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175743

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2662 €

Varastotasot
1052781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    74.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790