Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0818 € - 0,0818 € | 74 Varastossa |
Kuula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | 10159 Varastossa |
Kuula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0497 € | 846 Varastossa |
Kuula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 14578 Varastossa |
Kuula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2792 € | 23476 Varastossa |
Kuula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0465 € | 1000 Varastossa |
Kuula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 291500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0471 € | 215000 Varastossa |
Kuula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 56208 Varastossa |
Kuula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1302 € | 40731 Varastossa |
Kuula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,341 € | 67110 Varastossa |
Kuula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,1095 € - 0,1095 € | 128 Varastossa |
Kuula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10010983 | 0,101 € - 0,1501 € | 104000 Varastossa |
Reikä
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Varastossa |
Kuula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,3031 € | 1052781 Varastossa |
Kuula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0632 € | 152500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0867 € | 326000 Varastossa |
Kuula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 220042 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,0846 € | 13657 Varastossa |
Kuula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm