Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0388 € - 0,0517 € | 8998 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0545 € | 34886 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0651 € | 7998 Varastossa |
Kuula
|
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0467 € | 9998 Varastossa |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,543 € - 0,5767 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 291500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0471 € | 221000 Varastossa |
Kuula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 59208 Varastossa |
Kuula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1302 € | 30731 Varastossa |
Kuula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0993 € - 0,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Reikä
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 47394 Varastossa |
Kuula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0497 € | 846 Varastossa |
Kuula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0818 € | 74 Varastossa |
Kuula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 107082 Varastossa |
Kuula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2986 € - 0,3049 € | 2000 Varastossa |
Kuula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0332 € | 5748 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Varastossa |
Kuula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0444 € | 3519 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa