Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,0825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0846 € | 485682 Varastossa |
Kuula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0674 € | 70142 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,2913 € - 0,2974 € | 2010 Varastossa |
Kuula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0324 € | 32748 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0316 € - 0,0433 € | 5519 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0728 € | 2769 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1069 € | 2128 Varastossa |
Kuula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0454 € | 1000 Varastossa |
Kuula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 10010983 | 0,0985 € - 0,1464 € | 387031 Varastossa |
Reikä
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
| 0,0655 € - 0,0655 € | 36000 Varastossa |
Kuula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 65731 Varastossa |
Kuula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,1437 € | 5878 Varastossa |
Reikä
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,5298 € - 0,5626 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3081 € - 0,3343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0898 € | 108082 Varastossa |
Kuula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2597 € - 0,2957 € | 1059781 Varastossa |
Kuula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0617 € | 5500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0171 € - 0,0236 € | 50500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa