Valikko Haku

Kierteiset sisäkkeet - metrinen

Varastossa

Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierteen avulla pultin tai ruuvin voi liittää ja kiinnittää tiukkaan.

Ne on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun ne ovat paikoillaan, ne tarjoavat turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.

Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.

  • Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä.
  • Ne voivat auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti.
  • Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Materiaali: Hiiliteräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tulppatyyppi Int. d1 tol. 6H Materiaali E x t. thread type d2 Osta
5,92 € - 9,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
12.8
14.0
Kestävä
M 8 x 1.00
303 Ruostumaton teräs
Fine
3,91 € - 6,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
16.8
18.0
Kestävä
M12 x 1.75
Hiiliteräs
Fine
11,28 € - 18,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
18.8
20.0
Kestävä
M14 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Fine
15,46 € - 25,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
30.0
32.0
Kestävä
M22 x 1.50
Hiiliteräs
Non-Std
4,78 € - 7,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
6.9
8.0
Kestävä
M 4 x 0.70
Hiiliteräs
Coarse
57,71 € - 96,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
28.0
30.0
Kestävä
M20 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Non-Std
4,78 € - 7,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
8.8
10.0
Ohutseinäinen
M6 x 1.00
303 Ruostumaton teräs
Fine
2,26 € - 3,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
8.8
10.0
Ohutseinäinen
M 6 x 1.00
Hiiliteräs
Fine
8,18 € - 13,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
12.8
14.0
Kestävä
M8 x 1.25
303 Ruostumaton teräs
Fine
6,75 € - 11,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
14.8
16.0
Kestävä
M10 x 1.25
303 Ruostumaton teräs
Fine
28,00 € - 46,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
28.0
30.0
Kestävä
M20 x 2.50
303 Ruostumaton teräs
Non-Std
12,40 € - 20,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
20.5
22.0
Kestävä
M16 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Fine
2,08 € - 3,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
6.9
8.0
Ohutseinäinen
M 5 x 0.80
Hiiliteräs
Coarse
4,85 € - 8,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
6.9
8.0
Ohutseinäinen
M5 x 0.80
303 Ruostumaton teräs
Coarse
4,63 € - 7,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
14.8
16.0
Ohutseinäinen
M12 x 1.75
Hiiliteräs
Fine
4,94 € - 8,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
10.8
12.0
Ohutseinäinen
M8 x 1.00
303 Ruostumaton teräs
Fine
8,51 € - 14,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
14.2
16.0
Ohutseinäinen
M12 x 1.75
303 Ruostumaton teräs
Fine
47,54 € - 79,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
31.0
33.0
Kestävä
M24 x 2.00
303 Ruostumaton teräs
Non-Std
5,63 € - 9,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
12.8
14.0
Ohutseinäinen
M10 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Fine
38,06 € - 63,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
30.0
32.0
Kestävä
M22 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Non-Std
  • / 4
Kierteinen sisäke 14.0 M 8 x 1.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217624

Hinta-alue
9,87 € - 5,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Kierteinen sisäke 18.0 M12 x 1.75 Kestävä Hiiliteräs

20217471

Hinta-alue
6,52 € - 3,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Kierteinen sisäke 20.0 M14 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217679

Hinta-alue
18,80 € - 11,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Kierteinen sisäke 32.0 M22 x 1.50 Kestävä Hiiliteräs

20217570

Hinta-alue
25,77 € - 15,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Kierteinen sisäke 8.0 M 4 x 0.70 Kestävä Hiiliteräs

20217433

Hinta-alue
7,96 € - 4,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M 4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Kierteinen sisäke 30.0 M20 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217723

Hinta-alue
96,18 € - 57,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Kierteinen sisäke 10.0 M6 x 1.00 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217822

Hinta-alue
7,96 € - 4,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Kierteinen sisäke 10.0 M 6 x 1.00 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217778

Hinta-alue
3,76 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Kierteinen sisäke 14.0 M8 x 1.25 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217617

Hinta-alue
13,63 € - 8,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Kierteinen sisäke 16.0 M10 x 1.25 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217648

Hinta-alue
11,25 € - 6,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Kierteinen sisäke 30.0 M20 x 2.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217716

Hinta-alue
46,67 € - 28,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Kierteinen sisäke 22.0 M16 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217693

Hinta-alue
20,67 € - 12,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Kierteinen sisäke 8.0 M 5 x 0.80 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217761

Hinta-alue
3,47 € - 2,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Kierteinen sisäke 8.0 M5 x 0.80 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217815

Hinta-alue
8,08 € - 4,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Kierteinen sisäke 16.0 M12 x 1.75 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217808

Hinta-alue
7,71 € - 4,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Kierteinen sisäke 12.0 M8 x 1.00 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217860

Hinta-alue
8,24 € - 4,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Kierteinen sisäke 16.0 M12 x 1.75 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217853

Hinta-alue
14,19 € - 8,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Kierteinen sisäke 33.0 M24 x 2.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217754

Hinta-alue
79,24 € - 47,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Kierteinen sisäke 14.0 M10 x 1.50 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217846

Hinta-alue
9,38 € - 5,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Kierteinen sisäke 32.0 M22 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217730

Hinta-alue
63,43 € - 38,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0