Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0804 € - 0,0993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32;M2.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1209 € | 2800 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 600 Varastossa |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1209 € | 1810 Varastossa |
M3
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1346 € | 498 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 439 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5654 € - 0,9337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0993 € | 7000 Varastossa |
#6-32
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1123 € - 0,1285 € | 4000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4791 € - 0,7913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6421 € - 1,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7653 € - 0,946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0959 € - 0,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
Väritön
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,6244 € - 0,6244 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 1481 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4911 € - 0,8111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm