Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
601 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Välilevyn pituus Osta
0,19 € - 0,2346 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
0,1918 € - 0,2368 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
0,3602 € - 0,4798 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
0,1936 € - 0,239 € 980 Varastossa
M4
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
0,1759 € - 0,2171 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon 6/6
11.0 mm
0,4306 € - 0,5742 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
0,1865 € - 0,2302 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,2023 € - 0,2497 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
0,1756 € - 0,2168 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
0,196 € - 0,242 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
0,3482 € - 0,4652 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon 6/6
19.0 mm
0,1847 € - 0,228 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
0,2004 € - 0,2474 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon 6/6
22.0 mm
0,1756 € - 0,1954 € 476 Varastossa
M3
Musta
PA
10.0 mm
0,1812 € - 0,2025 € 600 Varastossa
M3
Musta
PA
12.0 mm
0,1812 € - 0,2025 € 44256 Varastossa
M3
Musta
PA
18.0 mm
0,2025 € - 0,2025 € 635 Varastossa
M3
Musta
PA
15.0 mm
0,2209 € - 0,2209 € 1419 Varastossa
M3
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3611 € - 0,3611 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Musta
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3753 € - 0,3965 € 1000 Varastossa
M3
Musta
PA
40.0 mm
  • / 31
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Hinta-alue
0,2346 € - 0,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Hinta-alue
0,2368 € - 0,1918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Hinta-alue
0,4798 € - 0,3602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Hinta-alue
0,239 € - 0,1936 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Hinta-alue
0,2171 € - 0,1759 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Hinta-alue
0,5742 € - 0,4306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Hinta-alue
0,2302 € - 0,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Hinta-alue
0,2497 € - 0,2023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Hinta-alue
0,2168 € - 0,1756 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Hinta-alue
0,242 € - 0,196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Hinta-alue
0,4652 € - 0,3482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Hinta-alue
0,228 € - 0,1847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Hinta-alue
0,2474 € - 0,2004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierrekoko
    M4
  • Välilevyn pituus
    22.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 10.0 mm

10168516

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1756 €

Varastotasot
476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 12.0 mm

10168530

Hinta-alue
0,2025 € - 0,1812 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    12.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 18.0 mm

10168578

Hinta-alue
0,2025 € - 0,1812 €

Varastotasot
44256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 15.0 mm

10168554

Hinta-alue
0,2025 € - 0,2025 €

Varastotasot
635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    15.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 10.0 mm

10168523

Hinta-alue
0,2209 € - 0,2209 €

Varastotasot
1419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 30.0 mm

10168622

Hinta-alue
0,3611 € - 0,3611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 40.0 mm

10168660

Hinta-alue
0,3965 € - 0,3753 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M3
  • Halkaisija
    7.0 mm