Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,19 € - 0,2346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3602 € - 0,4798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,239 € | 980 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,2171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4306 € - 0,5742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2168 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,196 € - 0,242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3482 € - 0,4652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1847 € - 0,228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2004 € - 0,2474 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 476 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 600 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 44256 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 635 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2209 € | 1419 Varastossa |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3965 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa