Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1511 € - 1,8742 € | 100 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3578 € | 208 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8719 € - 1,5418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,2806 € | 18415 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,2058 € - 11,3108 € | 100 Varastossa |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,8685 € - 15,7874 € | 630 Varastossa |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,2921 € - 24,895 € | 199 Varastossa |
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7204 € - 1,2707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Musta
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7393 € - 1,4512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8307 € - 1,4621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,5374 € | 7084 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,3031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,601 € - 1,3252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6968 € - 1,3649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 1,3827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9205 € - 1,0524 € | 3055 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0356 € - 1,1872 € | 1100 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4939 € - 0,7998 € | 980 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1802 € - 1,3149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,5515 € | 125 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm