Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1854 € - 0,2289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,2225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1819 € - 0,2246 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2115 € | 1000 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2332 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,2323 € | 12000 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,308 € - 0,3587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1955 € - 0,2414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1913 € - 0,2361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1855 € - 0,229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1681 € - 0,2075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,175 € - 0,2161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1941 € - 0,2396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1716 € - 0,2118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4201 € - 0,5602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1913 € - 0,2362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2203 € | 980 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,2097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa