Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korokkeen muoto Materiaali Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1669 € - 0,1669 € 23649 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M4
20.0 mm
0,8159 € - 1,2842 € 852 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M4
50.0 mm
0,7803 € - 1,2308 € 1135 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M4
45.0 mm
0,2058 € - 0,2266 € 14672 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4
8.0 mm
0,5572 € - 0,9049 € 4753 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M4
15.0 mm
0,5516 € - 0,9109 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M4
15.0 mm
0,7466 € - 1,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M4
40.0 mm
0,1989 € - 0,221 € 2900 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M4
30.0 mm
0,1837 € - 0,2017 € 5250 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M4
12.0 mm
0,5516 € - 0,9109 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M4
12.0 mm
0,4675 € - 0,772 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M4
8.0 mm
0,6264 € - 1,0351 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M4
25.0 mm
0,2094 € - 0,2793 € 6000 Varastossa
Pyöreä
PA
M4
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
PA
M4
15.9 mm
0,1944 € - 0,2601 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
PA
M4
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
PA
M4
25.4 mm
0,1738 € - 0,2327 € 16980 Varastossa
Pyöreä
PA
M4
6.4 mm
  • / 4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1669 €

Varastotasot
23649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 50.0 mm

10370209

Hinta-alue
1,2842 € - 0,8159 €

Varastotasot
852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Hinta-alue
1,2308 € - 0,7803 €

Varastotasot
1135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 8.0 mm

10339725

Hinta-alue
0,2266 € - 0,2058 €

Varastotasot
14672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Hinta-alue
0,9049 € - 0,5572 €

Varastotasot
4753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Hinta-alue
0,9109 € - 0,5516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Hinta-alue
1,2315 € - 0,7466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 30.0 mm

10414071

Hinta-alue
0,221 € - 0,1989 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M4 12.0 mm

10428788

Hinta-alue
0,2017 € - 0,1837 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    9.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10629529

Hinta-alue
0,9109 € - 0,5516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Hinta-alue
0,772 € - 0,4675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10629536

Hinta-alue
1,0351 € - 0,6264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 19.1 mm

10352434

Hinta-alue
0,2793 € - 0,2094 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    19.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 15.9 mm

10352472


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    15.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 12.7 mm

10352427

Hinta-alue
0,2601 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Halkaisija
    6.4 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 25.4 mm

10352441


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    25.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Halkaisija
    8.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 6.4 mm

10352410

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1738 €

Varastotasot
16980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
  • Halkaisija
    6.4 mm