Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 10.0 mm

Kierteistä uros-naaras-polyamiditukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Essentra tuotenumero:

10132562

Valmistajan tuotenumero:

305310059902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,8223 €
500 - 999 0,63 €
1000 + 0,5051 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

82,23 €

100 x 0,8223 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisäkierteen pituus 7.0 mm
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M3
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Male-Female Spacer
Tullinimike 3926909790
Avainväli 6.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 110 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä