Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10542477
302315059935
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,6353 € |
| 1000 + | 0,509 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Sisäkierteen pituus | 0.295 in |
| Sisäkierteen pituus | 7.5 mm |
| Korokkeen muoto | Kuusikulmainen |
| Kierrekoko | M3 |
| Välilevyn pituus | 0.591 in |
| Välilevyn pituus | 15.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen |
| Tyyppi | Female-Female Spacer |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Avainväli | 0.236 in |
| Avainväli | 6.0 mm |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa