Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,078 € - 0,0867 € | 130384 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0547 € - 0,6239 € | 96500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0732 € - 0,2409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0799 € - 0,2728 € | 485 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,104 € - 0,3565 € | 37195 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,078 € - 0,2659 € | 7000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0609 € - 0,7159 € | 19530 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0758 € - 0,2541 € | 12747 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0644 € - 0,2104 € | 38512 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2645 € - 0,4929 € | 3250 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,508 € - 0,7824 € | 80 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0366 € - 0,1173 € | 4200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0861 € - 0,1917 € | 120 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0465 € - 0,1035 € | 3825 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2028 € - 0,3123 € | 3084 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0435 € - 0,1382 € | 3000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2546 € - 0,5664 € | 6650 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0275 € - 0,0874 € | 11500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0506 € - 0,1127 € | 195 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0381 € - 0,1219 € | 54945 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa