Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2409 € - 0,7734 € | 1080 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,552 € | 2850 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,437 € | 8900 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3778 € - 1,288 € | 55 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4011 € - 1,3743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,078 € - 0,2659 € | 14000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,094 € - 0,3133 € | 2800 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,414 € | 107110 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0872 € - 0,299 € | 7680 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,7504 € | 3940 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,5462 € | 4640 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1752 € - 1,2924 € | 1320 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1917 € | 2520 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,2104 € | 38000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3162 € - 0,529 € | 1308 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,3392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,2607 € | 3400 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0673 € | 13000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,2903 € | 4050 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,124 € - 0,437 € | 12028 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa