Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,094 € - 0,3133 € 3150 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
19.0 mm
0,078 € - 0,2659 € 10850 Varastossa
Sininen
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,0609 € - 0,7159 € 30 Varastossa
Sininen
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,078 € - 0,0867 € 130384 Varastossa
Sininen
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
0,104 € - 0,3565 € 27420 Varastossa
Sininen
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
0,2012 € - 1,0637 € 114720 Varastossa
Sininen
LDPE
39.7 mm
25.4 mm
0,2669 € - 0,9689 € 11680 Varastossa
Sininen
LDPE
47.6 mm
22.2 mm
0,0758 € - 0,2541 € 7747 Varastossa
Sininen
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
0,0821 € - 0,2636 € 11685 Varastossa
Sininen
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,0872 € - 0,299 € 10080 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,0547 € - 0,6239 € 96500 Varastossa
Sininen
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
0,2409 € - 0,7734 € 720 Varastossa
Sininen
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
0,0799 € - 0,2728 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
0,0922 € - 0,3133 € 19695 Varastossa
Sininen
LDPE
23.8 mm
20.6 mm
0,1278 € - 0,414 € 117217 Varastossa
Sininen
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
0,1506 € - 0,5462 € 4698 Varastossa
Sininen
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
0,1282 € - 0,6584 € 32642 Varastossa
Sininen
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
0,271 € - 0,8682 € 1250 Varastossa
Sininen
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,1265 € - 0,437 € 8900 Varastossa
Sininen
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
0,1615 € - 0,552 € 2850 Varastossa
Sininen
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 19.0 mm LDPE Sininen

10186626

Hinta-alue
0,3133 € - 0,094 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 15.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186565

Hinta-alue
0,2659 € - 0,078 €

Varastotasot
10850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 6.4 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186503

Hinta-alue
0,7159 € - 0,0609 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 4.0 mm 15.8 mm LDPE Sininen

10186480

Hinta-alue
0,0867 € - 0,078 €

Varastotasot
130384 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 9.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186527

Hinta-alue
0,3565 € - 0,104 €

Varastotasot
27420 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 39.7 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186718

Hinta-alue
1,0637 € - 0,2012 €

Varastotasot
114720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 47.6 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186756

Hinta-alue
0,9689 € - 0,2669 €

Varastotasot
11680 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 12.7 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186541

Hinta-alue
0,2541 € - 0,0758 €

Varastotasot
7747 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 19.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186589

Hinta-alue
0,2636 € - 0,0821 €

Varastotasot
11685 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186602

Hinta-alue
0,299 € - 0,0872 €

Varastotasot
10080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 4.8 mm 15.8 mm LDPE Sininen

10186497

Hinta-alue
0,6239 € - 0,0547 €

Varastotasot
96500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 44.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186749

Hinta-alue
0,7734 € - 0,2409 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 17.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186572

Hinta-alue
0,2728 € - 0,0799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 23.8 mm 20.6 mm LDPE Sininen

10186619

Hinta-alue
0,3133 € - 0,0922 €

Varastotasot
19695 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 30.2 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186657

Hinta-alue
0,414 € - 0,1278 €

Varastotasot
117217 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 36.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186695

Hinta-alue
0,5462 € - 0,1506 €

Varastotasot
4698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 28.6 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186640

Hinta-alue
0,6584 € - 0,1282 €

Varastotasot
32642 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 34.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186688

Hinta-alue
0,8682 € - 0,271 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 31.8 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186664

Hinta-alue
0,437 € - 0,1265 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 38.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186701

Hinta-alue
0,552 € - 0,1615 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790