Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,2409 € - 0,7734 € 1080 Varastossa
Sininen
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
0,1615 € - 0,552 € 2850 Varastossa
Sininen
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
0,1265 € - 0,437 € 8900 Varastossa
Sininen
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
0,3778 € - 1,288 € 55 Varastossa
Sininen
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
0,4011 € - 1,3743 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
0,078 € - 0,2659 € 14000 Varastossa
Sininen
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,094 € - 0,3133 € 2800 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
19.0 mm
0,1278 € - 0,414 € 87110 Varastossa
Sininen
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
0,0872 € - 0,299 € 7280 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,2094 € - 0,7504 € 3940 Varastossa
Sininen
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,1506 € - 0,5462 € 4640 Varastossa
Sininen
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
0,1752 € - 1,2924 € 1320 Varastossa
Sininen
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
0,0861 € - 0,1917 € 2520 Varastossa
Sininen
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,0644 € - 0,2104 € 38000 Varastossa
Sininen
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
0,3162 € - 0,529 € 1308 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
44.5 mm
0,1014 € - 0,3392 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
27.0 mm
22.2 mm
0,0765 € - 0,2607 € 3400 Varastossa
Sininen
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,0437 € - 0,0673 € 13000 Varastossa
Sininen
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,0909 € - 0,2903 € 4050 Varastossa
Sininen
LDPE
20.7 mm
22.2 mm
0,124 € - 0,437 € 12028 Varastossa
Sininen
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 44.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186749

Hinta-alue
0,7734 € - 0,2409 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 38.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186701

Hinta-alue
0,552 € - 0,1615 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 31.8 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186664

Hinta-alue
0,437 € - 0,1265 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 50.8 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186763

Hinta-alue
1,288 € - 0,3778 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 63.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186770

Hinta-alue
1,3743 € - 0,4011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 15.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186565

Hinta-alue
0,2659 € - 0,078 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 19.0 mm LDPE Sininen

10186626

Hinta-alue
0,3133 € - 0,094 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 30.2 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186657

Hinta-alue
0,414 € - 0,1278 €

Varastotasot
87110 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186602

Hinta-alue
0,299 € - 0,0872 €

Varastotasot
7280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 42.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186732

Hinta-alue
0,7504 € - 0,2094 €

Varastotasot
3940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 36.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186695

Hinta-alue
0,5462 € - 0,1506 €

Varastotasot
4640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 41.3 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186725

Hinta-alue
1,2924 € - 0,1752 €

Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 31.8 mm 15.9 mm LDPE Sininen

10148549

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0861 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 8.0 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186510

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0644 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 44.5 mm LDPE Sininen

10160343

Hinta-alue
0,529 € - 0,3162 €

Varastotasot
1308 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 27.0 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186633

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 14.3 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186558

Hinta-alue
0,2607 € - 0,0765 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 7.1 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148648

Hinta-alue
0,0673 € - 0,0437 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 20.7 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186596

Hinta-alue
0,2903 € - 0,0909 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 33.4 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186671

Hinta-alue
0,437 € - 0,124 €

Varastotasot
12028 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790